Charnières en inox, ajustables (27875-95)

Charnières en inox, ajustables (27875-95)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Ajustable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27875-95-07382121

Référence pièce
27875-95-07382121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.43 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Matériau du corps principal Acier inoxydable B=Largeur(mm) 60
Degré d'ouverture θ(deg) 180° Désignation Charnière Type de produit Charnière
Corde acier 1.4401 A=Longueur(mm) 76 A1=Entraxe des alésages à gauc 21
A2=entraxe des alésages droite 21 A3=Longueur de lame gauche 38 A4=Longueur de lame droite 38
A5 7 A6 10 B1(mm) 34
H(mm) 15 Type de fixation Avec perçages S=Épaisseur(mm) 8
F1(N) 9000 F2(N) 1000 Course réglage L max. 4
RoHS Oui PL Edelstahl Oui Poids (ERP)(kg) 0.2380

Vous vous trouvez sur la page de Charnières en inox, ajustables (27875-95), le numéro d'article est le suivant: 27875-95-07382121.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27875-95-07382121.

Assistance technique