Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27886-03-1761218
A1 | 23 | A2 | 19 | Matériau principal | acier inoxydable A4 |
---|---|---|---|---|---|
Corde acier | 1.4404 | Corps de finition de surface | polie mate | Type de fixation | avec perçages |
A3 | 18 | B=Largeur | 76 | B1 | 66 |
D1 | 6 | H1 | 13 | T | 6 |
A=Longueur | 12.5 | Désignation | Charnière | Finition 1 | vissable |
H=Hauteur | 18.5 | Type de produit | charnière dégondable | D=Filetage | M6 |
PL Edelstahl | oui | Poids (ERP)(kg) | 0.1024 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière vissable, acier inox. (27886), le numéro d'article est le suivant: 27886-03-1761218.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27886-03-1761218.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles