Charnière, vis de fixation, zinc (27868)

Charnière, vis de fixation, zinc (27868)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Montage possible à droite / gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27868-20-052012121
27868-20-052012122
27868-20-062515151
27868-20-062515152
27868-20-062528151
27868-20-062528152
27868-20-063828281
27868-20-063828282
27868-20-083018181
27868-20-083018182
27868-20-083045181
27868-20-083045182
27868-20-086045451
27868-20-086045452
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale B=Largeur B1 D1 H A=Longueur A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc A4=Longueur de lame droite A2=entraxe des alésages droite F1
(N)
F2
(N)
Angle d'ouverture S=Épaisseur L Poids (ERP)
(kg)

12.77 €

1 4 jours chromé4025M59402012.52012.536502000180°5120.0590

10.64 €

1 4 jours noir4025M59402012.52012.536502000180°5120.0553

15.51 €

1 4 jours chromé5030M611.5502515251536502000180°6120.1020

11.45 €

1 4 jours noir5030M611.5502515251536502000180°6120.1065

14.37 €

1 4 jours chromé5030M611.563251538284450850270°6120.1190

14.50 €

1 4 jours noir5030M611.563251538284450850270°6120.1251

16.37 €

1 4 jours chromé5030M611.576382838283650900270°6120.1450

14.28 €

1 4 jours noir5030M611.576382838283650900270°6120.1450

19.65 €

1 4 jours chromé6036M815603018301845004500180°814.50.1940

17.54 €

1 4 jours noir6036M815603018301845004500180°814.50.2101

21.22 €

1 4 jours chromé6036M815903018604555002500270°8140.2770

18.99 €

1 4 jours noir6036M815903018604555002500270°8140.2770

29.27 €

1 4 jours chromé6036M8151206045604555001300270°8140.3640

25.07 €

1 4 jours noir6036M8151206045604555001300270°8140.3640

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal zinc Type de fixation vis de fixation Désignation Charnière
Type de produit charnière Matière de composant acier inoxydable RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique