Charnière, acier inox. (27875-90)

Charnière, acier inox. (27875-90)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4401

· Finition : polie mate

· Convient pour les sollicitations extrêmes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27875-90-05201313
27875-90-06251515
27875-90-06381528
27875-90-06382828
27875-90-08301818
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge
(N)
B=Largeur B2 B3 D1 D2 H H1 A=Longueur A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc A4=Longueur de lame droite A2=entraxe des alésages droite RoHS Poids (ERP)
(kg)

21.93 €

1 4 jours 250040257.55.2459402012.52012.5oui0.0586

24.27 €

1 4 jours 50005030106.26611.55025152515-0.1121

26.51 €

1 4 jours 50005030106.56611.56338282515-0.1262

27.05 €

1 4 jours 50005030106.56611.57638283828oui0.1456

26.01 €

1 4 jours 80006036128.388156030183018-0.2096

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable A4 Corde acier 1.4401 Corps de finition de surface polie mate
Type de fixation avec perçages Désignation Charnière Type de produit charnière
PL Edelstahl oui

Assistance technique