Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27875-89-06251616
Type du corps principal | Charnières plates | Charge utile(N) | 5000 | Matériau du corps principal | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur(mm) | 50 | Matière de composant | Acier inoxydable | Désignation | Charnière |
Type de produit | Charnière dégondable | Corde acier | 1.4401 | Corps de finition de surface | Polie mate |
Finition 1 | Dégondable | A=Longueur(mm) | 50 | A1=Entraxe des alésages à gauc | 16 |
A2=entraxe des alésages droite | 16 | A3=Longueur de lame gauche | 25 | A4=Longueur de lame droite | 25 |
B2(mm) | 32 | B3(mm) | 9 | D1(mm) | 6.4 |
D2(mm) | 6 | H(mm) | 10 | Type de fixation | Avec perçages |
PL Edelstahl | Oui | Poids (ERP)(kg) | 0.1493 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières, dégondable en Inox (27875-89), le numéro d'article est le suivant: 27875-89-06251616.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27875-89-06251616.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles