Charnière, acier inox. (27875-10)

Charnière, acier inox. (27875-10)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Montage possible à droite / gauche

· Cheville de charnière soudée des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27875-10-05211212
27875-10-06251515
27875-10-08311818
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur B1 D=diamètre D1 S A=Longueur H=Hauteur A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc A4=Longueur de lame droite A2=entraxe des alésages droite F1
(N)
F2
(N)
L RoHS Poids (ERP)
(kg)

39.34 €

1 4 jours 402510.2M554210.62112.52112.56500125012-0.0790

43.73 €

1 4 jours 503012M665012.5251525158250140012-0.1357

61.20 €

1 4 jours 603615.3M886316.631.51831.5189000150014.5oui0.2727

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable A4 Corde acier 1.4401 Type de fixation vis de fixation
Désignation Charnière Type de produit charnière PL Edelstahl oui

Assistance technique