Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27875-03-05211212 |
27875-03-06251515 |
27875-03-06252815 |
27875-03-06382828 |
27875-03-08311818 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur | B1 | D=diamètre | D1 | S | A=Longueur | H=Hauteur | A3=Longueur de lame gauche | A1=Entraxe des alésages à gauc | A4=Longueur de lame droite | A2=entraxe des alésages droite | F1 (N) | F2 (N) | RoHS | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 25 | 10.2 | 5.2 | 5 | 42 | 10.6 | 21 | 12.5 | 21 | 12.5 | 9900 | 1800 | - | 0.0639 | ||
20.55 € | 1 | 4 jours | 50 | 30 | 12 | 6.2 | 6 | 50 | 12.5 | 25 | 15 | 25 | 15 | 9900 | 1800 | oui | 0.1210 | ||
22.96 € | 1 | 4 jours | 50 | 30 | 12 | 6.2 | 6 | 63 | 12.5 | 25 | 15 | 38 | 28 | 10800 | 1500 | - | 0.1483 | ||
24.21 € | 1 | 4 jours | 50 | 30 | 12 | 6.2 | 6 | 76 | 12.5 | 38 | 28 | 38 | 28 | 10800 | 1500 | oui | 0.1811 | ||
24.58 € | 1 | 4 jours | 60 | 36 | 15.3 | 8.3 | 8 | 63 | 16.6 | 31.5 | 18 | 31.5 | 18 | 9900 | 1800 | - | 0.2281 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable A4 | Corde acier | 1.4401 | Type de fixation | avec perçages |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Charnière | Type de produit | charnière | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur
B1
D=diamètre
D1
S
A=Longueur
H=Hauteur
A3=Longueur de lame gauche
A1=Entraxe des alésages à gauc
A4=Longueur de lame droite
A2=entraxe des alésages droite
F1(N)
F2(N)
RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles