Charnière, acier inox. (27875)

Charnière, acier inox. (27875)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4401.

· Finition : polie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27875-062615151
27875-063018181
27875-064023231
27875-064525251
27875-066033331
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc A4=Longueur de lame droite A2=entraxe des alésages droite F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

31.51 €

1 4 jours 52261526157005600.1358

33.19 €

1 4 jours 5929.517.529.517.58005750.1604

41.50 €

1 4 jours 7738.522.538.522.59006750.2000

42.61 €

1 4 jours 8542.52542.5259006750.2183

54.28 €

1 4 jours 11356.532.556.532.59002600.2762

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable A4 Corps de finition de surface poli Type de fixation avec perçages
B=Largeur 48 D 6.6 Désignation Charnière
Type de produit charnière PL Edelstahl oui

Assistance technique