Charnière dégondable, droite, acier inox. (27870)

Charnière dégondable, droite, acier inox. (27870)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4401, 1.4104

· Finition : polie haute brillance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27870-01-06261515
27870-01-06301818
27870-01-06392323
27870-01-06442525
27870-01-06583333
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc A4=Longueur de lame droite A2=entraxe des alésages droite F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

31.67 €

1 4 jours 52261526159006250.1371

32.09 €

1 4 jours 5929.517.529.517.510007100.1617

38.12 €

1 4 jours 7738.522.538.522.512005000.2066

41.21 €

1 4 jours 8743.52543.52512004500.2205

49.49 €

1 4 jours 11557.532.557.532.512003500.2807

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable A4 Corde acier 1.4401 Corps de finition de surface aspect poli brillant
Version 2 droite Type de fixation avec perçages B=Largeur 48
B2 28 B3 10 D1 6.6
D2 6 H 16 H1 9
Désignation Charnière Finition 1 dégondable Type de produit charnière dégondable
Matière de composant acier inoxydable PL Edelstahl oui

Assistance technique