Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27870-01-16261515 |
27870-01-16301818 |
27870-01-16392323 |
27870-01-16442525 |
27870-01-16583333 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur | A3=Longueur de lame gauche | A1=Entraxe des alésages à gauc | A4=Longueur de lame droite | A2=entraxe des alésages droite | F1 (N) | F2 (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.67 € | 1 | 4 jours | 52 | 26 | 15 | 26 | 15 | 900 | 625 | 0.1355 | ||
32.09 € | 1 | 4 jours | 59 | 29.5 | 17.5 | 29.5 | 17.5 | 1000 | 710 | 0.1592 | ||
38.12 € | 1 | 4 jours | 77 | 38.5 | 22.5 | 38.5 | 22.5 | 1200 | 500 | 0.2005 | ||
41.21 € | 1 | 4 jours | 87 | 43.5 | 25 | 43.5 | 25 | 1200 | 450 | 0.2211 | ||
49.49 € | 1 | 4 jours | 115 | 57.5 | 32.5 | 57.5 | 32.5 | 1200 | 350 | 0.2836 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable A4 | Corde acier | 1.4401 | Corps de finition de surface | aspect poli brillant |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | gauche | Type de fixation | avec perçages | B=Largeur | 48 |
B2 | 28 | B3 | 10 | D1 | 6.6 |
D2 | 6 | H | 16 | H1 | 9 |
Désignation | Charnière | Finition 1 | dégondable | Type de produit | charnière dégondable |
Matière de composant | acier inoxydable | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur
A3=Longueur de lame gauche
A1=Entraxe des alésages à gauc
A4=Longueur de lame droite
A2=entraxe des alésages droite
F1(N)
F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles