Charnières en zinc injecté haute pression, forme B (27868)

Charnières en zinc injecté haute pression, forme B (27868)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Montage possible à droite / gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27868-10-0607606012
27868-10-0607606022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Poids (ERP)
(kg)

14.49 €

1 4 jours chromé0.1966

11.52 €

1 4 jours noir0.1952

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal zinc Forme B Type de fixation avec perçages
B=Largeur 60 B1 36 D1 6.5
H 15 A=Longueur 76 Désignation Charnière
Type de produit charnière Matière de composant acier inoxydable A3=Longueur de lame gauche 38
A1=Entraxe des alésages à gauc 28 A4=Longueur de lame droite 38 A2=entraxe des alésages droite 28
F1(N) 4500 F2(N) 4500 Angle d'ouverture 270°
S=Épaisseur 8 A6 18 A5 18
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique