Charnière forme A avec perçages, zinc (27868)

Charnière forme A avec perçages, zinc (27868)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Montage possible à droite / gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27868-10-0504004011
27868-10-0504004021
27868-10-0605005011
27868-10-0605005021
27868-10-0606305011
27868-10-0606305021
27868-10-0607605011
27868-10-0607605021
27868-10-0607606021
27868-10-0806006011
27868-10-0806006021
27868-10-0809006011
27868-10-0809006021
27868-10-0812006011
27868-10-0812006021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale B=Largeur B1 D1 H A=Longueur A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc A4=Longueur de lame droite A2=entraxe des alésages droite F1
(N)
F2
(N)
Angle d'ouverture S=Épaisseur A6 A5 Poids (ERP)
(kg)

8.09 €

1 4 jours chromé40255.39402012.52012.536502000180°5--0.0440

6.18 €

1 4 jours noir40255.39402012.52012.536502000180°5--0.0459

10.39 €

1 4 jours chromé50306.311.5502515251536502000180°6--0.0890

7.26 €

1 4 jours noir50306.311.5502515251536502000180°6--0.0885

10.23 €

1 4 jours chromé50306.511.563251538284400850270°6--0.1075

8.20 €

1 4 jours noir50306.511.563251538284400850270°6--0.1062

9.26 €

1 4 jours chromé50306.511.576382838283650900270°6--0.1264

8.34 €

1 4 jours noir50306.511.576382838283650900270°6--0.1250

11.52 €

1 4 jours noir60366.515763828382836502000270°8--0.1947

13.70 €

1 4 jours chromé60368.415603018301845004500180°8--0.1630

9.96 €

1 4 jours noir60368.415603018301845004500180°8--0.1630

16.27 €

1 4 jours chromé60368.415903018604555002500270°823*-0.2395

15.46 €

1 4 jours noir60368.415903018604555002500270°823*-0.2000

23.17 €

1 4 jours chromé60368.4151206045604555001300270°823*23*0.2932

17.17 €

1 4 jours noir60368.4151206045604555001300270°823*23*0.3130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal zinc Forme A Type de fixation avec perçages
Désignation Charnière Type de produit charnière Matière de composant acier inoxydable
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique