Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27865-402020 |
27865-40202008 |
27865-40202010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Broches-guides pour rainure | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.81 € | 1 | 4 jours | - | 0.1859 | ||
13.81 € | 1 | 4 jours | 8 | 0.1705 | ||
13.81 € | 1 | 4 jours | 10 | 0.1889 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | B=Largeur(mm) | 40 | Matériau principal | Zinc |
---|---|---|---|---|---|
Matière de composant | Acier inoxydable | Couleur principale | Revêtement poudre noir | Désignation | Charnière |
Type de produit | Charnière | Finition 1 | Avec trous oblongs | A=Longueur(mm) | 80 |
Type de fixation | Trous oblongs | F1(N) | 1200 | F2(N) | 500 |
Configurer
Propriétés de base
Broches-guides pour rainure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles