Charnière avec fonction de verrouillage, aluminium (27862)

Charnière avec fonction de verrouillage, aluminium (27862)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· S'enclenche tous les 30° (0 à 270°)

· Conçues pour plus de 30 000 cycles

· Plage de température -30 °C jusqu'à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27862-556711
27862-556712
27862-556713
27862-556715
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple max.
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

48.74 €

1 4 jours 1.80.1061

53.19 €

1 4 jours 2.50.1057

63.83 €

1 4 jours 3.20.1075

88.61 €

1 4 jours 50.1060

Loading...

  1. 1

Informations de base

A1 38 Matériau principal aluminium Couleur principale anodisé noir
Type de fixation avec perçages B=Largeur 67 B1 48
D 6.3 D1 18 S 4.5
A=Longueur 55 Désignation Charnière Finition 1 avec fonction de verrouillage
Type de produit charnière avec fonction de verrouillage F1(N) 11300 F2(N) 5700

Assistance technique