Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27861-35301
A1 | 21 | Matériau principal | aluminium | Couleur principale | anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | avec perçages | B=Largeur | 30 | B1 | 15 |
D | 3.5 | D1 | 10 | S | 3.3 |
A=Longueur | 35 | Désignation | Charnière | Finition 1 | avec fonction de verrouillage |
Type de produit | charnière avec fonction de verrouillage | F1(N) | 2260 | F2(N) | 1380 |
Couple max.(Nm) | 0.3 | Poids (ERP)(kg) | 0.0093 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière avec fonction de verrouillage, aluminium (27861), le numéro d'article est le suivant: 27861-35301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27861-35301.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles