Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27860-556511
A1 | 38 | Matériau principal | aluminium | Corps de finition de surface | anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | noir | Forme | B | Type de fixation | vis de fixation |
B=Largeur | 65 | B1 | 48 | D1 | 18 |
S | 4.5 | A=Longueur | 55 | Désignation | Charnière |
Finition 1 | avec friction réglable | Type de produit | charnière avec friction réglable | Type de forme | à tige filetée |
F1(N) | 8960 | F2(N) | 8070 | D=Filetage | M6 |
Poids (ERP)(kg) | 0.0840 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière avec friction réglable, forme B à tige filetée (27860), le numéro d'article est le suivant: 27860-556511.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27860-556511.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles