Charnière en aluminium avec friction réglable (27859)

Charnière en aluminium avec friction réglable (27859)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Positionnement de la porte à n'importe quel angle

· La friction peut être réglée en continu (0-1 Nm) au moyen d'une vis d'arrêt

· Résistance maximale à la traction 2 240 N, résistance au cisaillement 1 050 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27859-35301

Référence pièce
27859-35301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.08 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Matériau du corps principal Aluminium B=Largeur(mm) 30
Couleur principale Anodisé noir Désignation Charnière Type de produit Charnière avec friction réglable
Finition 1 Avec friction réglable A=Longueur(mm) 35 A1(mm) 21
B1(mm) 15 D(mm) 3.5 D1(mm) 10
Type de fixation Avec perçages S(mm) 3.3 F1(N) 2460
F2(N) 1480 Poids (ERP)(kg) 0.0110

Vous vous trouvez sur la page de Charnière en aluminium avec friction réglable (27859), le numéro d'article est le suivant: 27859-35301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27859-35301.

Assistance technique