Charnière avec fonction de verrouillage, thermoplastique (27857)

Charnière avec fonction de verrouillage, thermoplastique (27857)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Peuvent être vissées sur tous les éléments plans et profilés aluminium

· Enclenchement dans 3 positions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27857-56181800
27857-56181806
27857-56181808
27857-56232300
27857-56232308
27857-56232310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc A4=Longueur de lame droite A2=entraxe des alésages droite F1
(N)
F2
(N)
Broches-guides pour rainure Poids (ERP)
(kg)

16.08 €

1 4 jours 542717.752717.75400350-0.0540

16.08 €

1 4 jours 542717.752717.7540035060.0543

16.08 €

1 4 jours 542717.752717.7540035080.0543

17.61 €

1 4 jours 73.536.7522.7536.7522.75600425-0.0696

17.61 €

1 4 jours 73.536.7522.7536.7522.7560042580.0658

17.61 €

1 4 jours 73.536.7522.7536.7522.75600425100.0682

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Couleur principale noir Type de fixation avec perçages
B=Largeur 56 Désignation Charnière Finition 1 avec fonction de verrouillage
Type de produit charnière avec fonction de verrouillage Matière de composant acier inoxydable Couple max.(Nm) 2
PL Edelstahl oui

Assistance technique