Scharnierhälfte pour profilé aluminium, aluminium (27869-06)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27869-06-18502
27869-06-23502
27869-06-28502
27869-06-36502
27869-06-38502
27869-06-43502
27869-06-48502
27869-06-58502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc RoHS Poids (ERP)
(kg)

4.54 €

1 4 jours 5.31810.5-0.0145

4.73 €

1 4 jours 6.423.412.9-0.0159

4.77 €

1 4 jours 6.427.715.2-0.0182

5.04 €

1 4 jours 6.435.819.25-0.0220

5.04 €

1 4 jours 6.437.720.2-0.0236

5.23 €

1 4 jours 6.442.722.7-0.0263

5.31 €

1 4 jours 6.447.725.2-0.0290

5.35 €

1 4 jours 6.457.730.2oui0.0346

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Corps de finition de surface anodisé Type de fixation avec perçages
B2 50 D1 10 D2 6.1
S 4 Finition 1 pour profilé aluminium F1(N) 100
F2(N) 150 B4 30 PL Edelstahl non

Assistance technique