Charnière avec trou de fixation, thermoplastique (27855)

Charnière avec trou de fixation, thermoplastique (27855)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Spécialement pour vis à tête fraisée DIN 799

· Axe en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27855-004161010
27855-006241515
27855-006322020
27855-008483232
27855-010483232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur B2 D1 D2 D3 H A=Longueur A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc A4=Longueur de lame droite A2=entraxe des alésages droite F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

4.13 €

1 4 jours 32204.5377321610161014404900.0081

6.24 €

1 4 jours 48306.551010.54824152415196014700.0271

9.37 €

1 4 jours 64406.5512136432203220285015200.0561

15.95 €

1 4 jours 96608.581616964831.54831.5430018100.1494

16.71 €

1 4 jours 966010.581616964831.54831.5430018100.1467

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Couleur principale noir Type de fixation avec perçages
Désignation Charnière Finition 1 avec trou de fixation Type de produit charnière
Matière de composant acier

Assistance technique