Charnière avec trous oblongs, thermoplastique (27854)

Charnière avec trous oblongs, thermoplastique (27854)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Peuvent être ajustées horizontalement et être alignées

· Axe en Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27854-402020

Référence pièce
27854-402020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.71 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Couleur principale noir Type de fixation trous oblongs
B=Largeur 40 A=Longueur 65 Désignation Charnière
Finition 1 avec trous oblongs Type de produit charnière Matière de composant acier
F1(N) 500 F2(N) 300 Poids (ERP)(kg) 0.0231

Vous vous trouvez sur la page de Charnière avec trous oblongs, thermoplastique (27854), le numéro d'article est le suivant: 27854-402020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27854-402020.

Assistance technique