Charnière vissable forme E rechteckig (27876)

Charnière vissable forme E rechteckig (27876)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4301.

· Finition : polie mate

· Pour portes encastrées

· Lubrification par graisseur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27876-05-074404427272
27876-05-074404427273
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface RoHS Poids (ERP)
(kg)

4.77 €

1 4 jours chromé-0.1700

7.73 €

1 4 jours -oui0.1807

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Forme E Type de fixation avec perçages
B=Largeur 89 B2 71.4 B3 8.8
D=diamètre 10.6 D1 7 D2 6
H 6 H1 3 H2 2.2
A=Longueur 89 Désignation Charnière Finition 1 vissable
Type de produit charnière A3=Longueur de lame gauche 44.5 A1=Entraxe des alésages à gauc 27.2
A4=Longueur de lame droite 44.5 A2=entraxe des alésages droite 27.2 F1(N) 5000
F2(N) 1500 PL Edelstahl non

Assistance technique