Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27876-05-0541041222201
Matériau principal | acier inoxydable A2 | Corps de finition de surface | mat poli | Forme | D |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | dégondable | Type de fixation | avec perçages | B=Largeur | 80 |
B2 | 64 | B3 | 8 | D=diamètre | 12 |
D1 | 5.8 | D2 | 7 | H | 7 |
H1 | 3.5 | H2 | 2.5 | A=Longueur | 82 |
Désignation | Charnière | Finition 1 | vissable | Type de produit | charnière |
A3=Longueur de lame gauche | 41 | A1=Entraxe des alésages à gauc | 22 | A4=Longueur de lame droite | 41 |
A2=entraxe des alésages droite | 22 | F1(N) | 5000 | F2(N) | 225 |
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui | Poids (ERP)(kg) | 0.1611 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière vissable, dégondable forme D linke version (27876), le numéro d'article est le suivant: 27876-05-0541041222201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27876-05-0541041222201.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles