Charnière vissable, dégondable forme C rechte version (27876)

Charnière vissable, dégondable forme C rechte version (27876)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4301.

· Finition : polie mate

· Pour portes encastrées

· Lubrification par graisseur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27876-05-0541041222200

Référence pièce
27876-05-0541041222200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.99 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable A2 Corps de finition de surface mat poli Forme C
Version 2 dégondable Type de fixation avec perçages B=Largeur 80
B2 64 B3 8 D=diamètre 12
D1 5.8 D2 7 H 7
H1 3.5 H2 2.5 A=Longueur 82
Désignation Charnière Finition 1 vissable Type de produit charnière
A3=Longueur de lame gauche 41 A1=Entraxe des alésages à gauc 22 A4=Longueur de lame droite 41
A2=entraxe des alésages droite 22 F1(N) 5000 F2(N) 225
RoHS oui PL Edelstahl oui Poids (ERP)(kg) 0.1603

Vous vous trouvez sur la page de Charnière vissable, dégondable forme C rechte version (27876), le numéro d'article est le suivant: 27876-05-0541041222200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27876-05-0541041222200.

Assistance technique