Charnières de fixation en acier ou en inox, Forme B, bras raccourci (27876-05)

Charnières de fixation en acier ou en inox, Forme B, bras raccourci (27876-05)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4301.

· Finition : polie mate

· Pour portes encastrées

· Lubrification par graisseur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27876-05-063011619320
27876-05-063011619321
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

41.61 €

1 4 jours Acier inoxydableMat poli161893.75-2500Oui0.3046

19.58 €

1 4 jours AcierZingué16.5199.5470001300Non0.3067

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates B=Largeur(mm) 65 Forme B
Désignation Charnière Type de produit Charnière Finition 1 Vissable
A=Longueur(mm) 146 A1=Entraxe des alésages à gauc 32 A2=entraxe des alésages droite 19
A3=Longueur de lame gauche 116 A4=Longueur de lame droite 30 B2(mm) 51
B3(mm) 7 D1(mm) 6.6 D2(mm) 8
Type de fixation Avec perçages

Assistance technique