Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27876-05-06701161932 |
27876-05-067011619321 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D=diamètre (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.61 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4301 | Mat poli | 16 | 18 | 9 | 3.75 | - | 2500 | Oui | 0.3581 | ||
19.58 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Zingué | 16.5 | 19 | 9.5 | 4 | 7500 | 1300 | Non | 0.3502 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | B=Largeur(mm) | 65 | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Charnière | Type de produit | Charnière | Finition 1 | Vissable |
A=Longueur(mm) | 186 | A1=Entraxe des alésages à gauc | 32 | A2=entraxe des alésages droite | 19 |
A3=Longueur de lame gauche | 116 | A4=Longueur de lame droite | 70 | B2(mm) | 51 |
B3(mm) | 7 | D1(mm) | 6.6 | D2(mm) | 8 |
Type de fixation | Avec perçages |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D=diamètre(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
F1(N)
F2(N)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles