Charnière vissable, forme B avec perçages, acier inox. (27877)

Charnière vissable, forme B avec perçages, acier inox. (27877)
· Résistant à la corrosion

· Montage facile

· montage possible à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27877-02-658515

Référence pièce
27877-02-658515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.68 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A1 50 Matériau principal acier inoxydable A2 Corde acier 1.4301
Forme B Type de fixation avec perçages B=Largeur 85
B1 48 D 6.3 D1 15
S 3 A=Longueur 65 Désignation Charnière
Finition 1 vissable Type de produit charnière RoHS oui
PL Edelstahl oui Poids (ERP)(kg) 0.2300

Vous vous trouvez sur la page de Charnière vissable, forme B avec perçages, acier inox. (27877), le numéro d'article est le suivant: 27877-02-658515.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27877-02-658515.

Assistance technique