Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27877-02-5511512 |
27877-02-558512 |
27877-02-558516 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | Corde acier | B1 (mm) | D1 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.90 € | 1 | 4 jours | 115 | 1.4301 | 45 | 12 | 0.1644 | ||
18.27 € | 1 | 4 jours | 85 | 1.4310 | 48 | 12 | 0.1214 | ||
20.45 € | 1 | 4 jours | 85 | 1.4310 | 48 | 16 | 0.1606 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Charnière | Type de produit | Charnière | Finition 1 | Vissable |
A=Longueur(mm) | 55 | A1(mm) | 38 | D(mm) | 6.3 |
Type de fixation | Avec perçages | S(mm) | 2 | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
Corde acier
B1(mm)
D1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles