Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27860-01-551154
Type du corps principal | Charnières plates | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | B=Largeur(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Désignation | Charnière | Corde acier | 1.4310 |
Finition 1 | Avec friction préréglée | A=Longueur(mm) | 55 | A1(mm) | 38 |
B1(mm) | 45 | D(mm) | 6.3 | D1(mm) | 12 |
Type de fixation | Avec perçages | S(mm) | 2 | Couple max.(Nm) | 4.5 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui | Poids (ERP)(kg) | 0.1700 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières en inox avec friction préréglée, Forme B (27860-01), le numéro d'article est le suivant: 27860-01-551154.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27860-01-551154.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles