Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27860-01-55853 |
27860-01-55855 |
27860-01-65858 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | S (mm) | Couple max. (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.11 € | 1 | 4 jours | 55 | 38 | 12 | 2 | 3 | 0.1213 | ||
69.69 € | 1 | 4 jours | 55 | 38 | 16 | 2 | 5 | 0.1825 | ||
87.55 € | 1 | 4 jours | 65 | 50 | 18 | 3 | 8 | 0.2515 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | B=Largeur(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Désignation | Charnière | Corde acier | 1.4310 |
Finition 1 | Avec friction préréglée | B1(mm) | 48 | D(mm) | 6.3 |
Type de fixation | Avec perçages | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur(mm)
A1(mm)
D1(mm)
S(mm)
Couple max.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles