Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27868-15-0538212121 |
27868-15-0538212122 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | |
---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | 4 jours | Chromé | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | Noir |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | B=Largeur(mm) | 60 | Degré d'ouverture θ(deg) | 270° |
---|---|---|---|---|---|
Matériau principal | Zinc | Matière de composant | Acier inoxydable | Forme | B |
Désignation | Charnière | Type de produit | Charnière | A=Longueur(mm) | 76 |
A1=Entraxe des alésages à gauc | 21 | A2=entraxe des alésages droite | 21 | A3=Longueur de lame gauche | 38 |
A4=Longueur de lame droite | 38 | B1(mm) | 34 | D1(mm) | 6.5 |
H(mm) | 15 | Type de fixation | Avec perçages | S=Épaisseur(mm) | 8 |
F1(N) | 3650 | F2(N) | 2000 | Course réglage L max. | 4 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 0.2070 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles