Charnière justierbar forme A, horizontal/vertikal, avec perçages (27868)

Charnière justierbar forme A, horizontal/vertikal, avec perçages (27868)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Ajustable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27868-15-0538212111
27868-15-0538212112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Poids (ERP)
(kg)

20.01 €

1 4 jours chromé0.2010

17.43 €

1 4 jours noir0.2040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal zinc Forme A Type de fixation avec perçages
B=Largeur 60 B1 34 D1 6.5
H 15 A=Longueur 76 Désignation Charnière
Type de produit charnière Matière de composant acier inoxydable A3=Longueur de lame gauche 38
A1=Entraxe des alésages à gauc 21 A4=Longueur de lame droite 38 A2=entraxe des alésages droite 21
F1(N) 3650 F2(N) 2000 Angle d'ouverture 270°
S=Épaisseur 8 Course réglage L max. 4 RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique