Charnière soudable forme A, acier inox. (27886)

Charnière soudable forme A, acier inox. (27886)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4301.

· Finition : naturelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27886-010060033
27886-013080033
27886-016100033
27886-016120033
27886-020150033
27886-020180033
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur D=diamètre D1 A=Longueur Matière de composant Poids (ERP)
(kg)

16.53 €

1 4 jours 6010612acier inoxydable0.0368

18.89 €

1 4 jours 8013815.5acier inoxydable0.0842

31.33 €

1 4 jours 100161020acier inoxydable0.1670

33.06 €

1 4 jours 120161120acier inoxydable0.2029

86.42 €

1 4 jours 150201325.5acier inoxydable0.3926

113.85 €

1 4 jours 180201425.5-0.4759

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Couleur principale naturel Forme A
Type de fixation soudable Désignation Charnière Finition 1 soudable
Type de produit charnière dégondable PL Edelstahl oui

Assistance technique