Charnière dégondable en aluminium, à gauche (27870)

Charnière dégondable en aluminium, à gauche (27870)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Sur demande : Avec broche-guide pour rainures de profilés aluminium

· Peuvent être vissées sur tous les éléments plans

· Axe en Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27870-1251515
27870-1301818
27870-1352020
27870-1402323
27870-1452525
27870-1502828
27870-1603333
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc A2=entraxe des alésages droite A3=Longueur de lame gauche A4=Longueur de lame droite F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

18.04 €

1 4 jours 52151526264102500.0510

18.30 €

1 4 jours 5917.517.529.529.54502800.0612

18.56 €

1 4 jours 72202036365002500.0689

18.82 €

1 4 jours 7722.522.538.538.55502000.0654

19.11 €

1 4 jours 87252543.543.55502000.0680

19.38 €

1 4 jours 9727.527.548.548.55501750.0720

19.67 €

1 4 jours 11532.532.557.557.55751500.0799

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Matériau du corps principal Aluminium B=Largeur(mm) 48
Matière de composant Acier inoxydable Désignation Charnière Type de produit Charnière dégondable
Corps de finition de surface Laquage époxy Finition 1 Dégondable Version 2 Gauche
Type de fixation Avec perçages

Assistance technique