Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27856-1322020 |
27856-2322020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.04 € | 1 | 4 jours | Gauche | 0.0215 | ||
7.04 € | 1 | 4 jours | Droite | 0.0217 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières amovibles | B=Largeur(mm) | 32 | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matière de composant | Acier inoxydable | Couleur principale | Noir | Désignation | Charnière |
Type de produit | Charnière dégondable | Finition 1 | Dégondable | Version 2 | Avec broches-guides |
A=Longueur(mm) | 60 | Type de fixation | Avec perçages | F1(N) | 200 |
F2(N) | 100 | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Finition
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles