Charnière forme C avec broche/tête et goupille fendue, thermoplastique (27851)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27851-25151503
27851-30181803
27851-35202003
27851-40232303
27851-45252503
27851-50282803
27851-60333303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc A4=Longueur de lame droite A2=entraxe des alésages droite F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

7.08 €

1 4 jours 52261526156254250.0350

7.23 €

1 4 jours 5929.517.529.517.57004000.0360

8.39 €

1 4 jours 7135.52035.5207004000.0370

7.47 €

1 4 jours 7738.522.538.522.57504500.0380

7.58 €

1 4 jours 8743.52543.5257504500.0390

7.73 €

1 4 jours 9748.527.548.527.58004250.0400

7.73 €

1 4 jours 11557.532.557.532.58501750.0420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Couleur principale noir Forme C
Type de fixation avec perçages B=Largeur 48 B2 28
D1 6.6 D2 6 D3 14
H 9 Désignation Charnière Type de produit charnière
Matière de composant acier inoxydable Surface composants naturel PL Edelstahl non

Assistance technique