Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27851-25151501 |
27851-30181801 |
27851-35202001 |
27851-40232301 |
27851-45252501 |
27851-50282801 |
27851-60333301 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur | A3=Longueur de lame gauche | A1=Entraxe des alésages à gauc | A4=Longueur de lame droite | A2=entraxe des alésages droite | F1 (N) | F2 (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 € | 1 | 4 jours | 52 | 26 | 15 | 26 | 15 | 625 | 425 | 0.0310 | ||
11.58 € | 1 | 4 jours | 59 | 29.5 | 17.5 | 29.5 | 17.5 | 700 | 400 | 0.0330 | ||
12.72 € | 1 | 4 jours | 71 | 35.5 | 20 | 35.5 | 20 | 700 | 400 | 0.0350 | ||
11.80 € | 1 | 4 jours | 77 | 38.5 | 22.5 | 38.5 | 22.5 | 750 | 450 | 0.0370 | ||
11.91 € | 1 | 4 jours | 87 | 43.5 | 25 | 43.5 | 25 | 750 | 450 | 0.0390 | ||
12.08 € | 1 | 4 jours | 97 | 48.5 | 27.5 | 48.5 | 27.5 | 800 | 425 | 0.0410 | ||
12.08 € | 1 | 4 jours | 115 | 57.5 | 32.5 | 57.5 | 32.5 | 850 | 175 | 0.0450 |
Loading...
Matériau principal | thermoplastique | Couleur principale | noir | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | avec perçages | B=Largeur | 48 | B2 | 28 |
D1 | 6.6 | D2 | 6 | D3 | 14 |
H | 9 | Désignation | Charnière | Type de produit | charnière |
Matière de composant | acier inoxydable | Surface composants | naturel | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur
A3=Longueur de lame gauche
A1=Entraxe des alésages à gauc
A4=Longueur de lame droite
A2=entraxe des alésages droite
F1(N)
F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles