Charnière à ressort fermeture à ressort, aluminium (27909)

Charnière à ressort fermeture à ressort, aluminium (27909)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Fermeture automatique

· Vis CHC à six pans creux selon DIN 912 incluses

· Plage de température -20 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27909-821001
27909-8210011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

66.92 €

1 4 jours incolorenon0.1910

66.92 €

1 4 jours noir-0.1892

Loading...

  1. 1

Informations de base

A1 56.5 Matériau principal aluminium Corps de finition de surface anodisé
Type de fixation avec perçages B=Largeur 100 B1 74
D 6.2 D1 24 S 5.5
A=Longueur 82.5 Désignation Charnière À Ressort Finition 1 ressort de fermeture
Type de produit charnière à ressort F1(N) 9000 F2(N) 11900

Assistance technique