Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27908-55671 |
27908-556711 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.60 € | 1 | 4 jours | incolore | non | 0.0670 | ||
29.60 € | 1 | 4 jours | noir | - | 0.0671 |
Loading...
A1 | 38 | Matériau principal | aluminium | Corps de finition de surface | anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | avec perçages | B=Largeur | 67 | B1 | 48 |
D | 6.3 | D1 | 18 | S | 4.5 |
A=Longueur | 55 | Désignation | Charnière À Ressort | Finition 1 | ressort de fermeture |
Type de produit | charnière à ressort | F1(N) | 5000 | F2(N) | 4200 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles