Charnière à ressort, aluminium (27907-01)

Charnière à ressort, aluminium (27907-01)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Ouverture automatique

· Ressort de tension intégré

· Plage de température -20 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27907-01-35900
27907-01-359001
27907-01-35902
27907-01-359021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Désignation Finition 1 Type de produit Poids (ERP)
(kg)

53.86 €

1 4 jours incoloreCharnière À Ressortressort d'ouverturecharnière à ressort0.0200

56.04 €

1 4 jours noirCharnière À Ressortressort d'ouverturecharnière à ressort0.0200

40.71 €

1 4 jours incoloreCharnière-charnière0.0290

41.86 €

1 4 jours noirCharnière-charnière0.0290

Loading...

  1. 1

Informations de base

A1 21 Matériau principal aluminium Corps de finition de surface anodisé
Type de fixation avec perçages B=Largeur 90 B1 30
D 3.5 D1 10 S 3.3
A=Longueur 35 F1(N) 3400 F2(N) 7000
PL Edelstahl non

Assistance technique