Charnière, aluminium (27906)

Charnière, aluminium (27906)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Ouverture automatique

· Ressort de tension intégré

· Plage de température -20 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27906-01-35600
27906-01-356001
27906-01-35602
27906-01-356021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Désignation Finition 1 Type de produit Poids (ERP)
(kg)

34.46 €

1 4 jours incoloreCharnière À Ressortressort d'ouverturecharnière à ressort0.0200

35.19 €

1 4 jours noirCharnière À Ressortressort d'ouverturecharnière à ressort0.0200

25.61 €

1 4 jours incoloreCharnière-charnière0.0180

26.14 €

1 4 jours noirCharnière-charnière0.0180

Loading...

  1. 1

Informations de base

A1 21 Matériau principal aluminium Corps de finition de surface anodisé
Type de fixation avec perçages B=Largeur 60 B1 30
D 3.5 D1 10 S 3.3
A=Longueur 35 F1(N) 2700 F2(N) 4200
PL Edelstahl non

Assistance technique