Charnière sans ressort, aluminium (27906)

Charnière sans ressort, aluminium (27906)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Fermeture automatique

· Ressort de tension intégré

· Plage de température -20 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27906-055652
27906-0556521
27906-155652
27906-1556521
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Poids (ERP)
(kg)

19.20 €

1 4 jours incolore0.1300

19.20 €

1 4 jours noir0.1300

19.69 €

1 4 jours incolore0.1300

19.69 €

1 4 jours noir0.0603

Loading...

  1. 1

Informations de base

A1 38 Matériau principal aluminium Corps de finition de surface anodisé
Type de fixation avec perçages B=Largeur 65 B1 48
D 6.3 D1 18 S 4.5
A=Longueur 55 Désignation Charnière Type de produit charnière
F1(N) 6590 F2(N) 9810 PL Edelstahl non

Assistance technique