Charnière à ressort fermeture à ressort (27902)

Charnière à ressort fermeture à ressort (27902)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

· Fermeture automatique

· Forme B : avec perçages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27902-14012010
27902-14012011
27902-24012010
27902-24012011
27902-4012010
27902-4012011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1 Matériau principal Corps de finition de surface Forme Version 2 Type de fixation B1 D F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

29.10 €

1 4 jours -acier inoxydable A2naturelAsans trousoudable--4100103000.0820

33.29 €

1 4 jours 22.7acier inoxydable A2naturelBavec perçageavec perçages6044100103000.0828

29.01 €

1 4 jours -aluminiumnaturelAsans trousoudable--197054200.0394

33.00 €

1 4 jours 22.7aluminiumnaturelBavec perçageavec perçages604197054200.0391

21.17 €

1 4 jours -aciernaturelAsans trousoudable--197054200.0824

25.45 €

1 4 jours 22.7acierzinguéBavec perçageavec perçages604197054200.0808

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Largeur 120 D1 4 S 1.5
A=Longueur 40 Désignation Charnière À Ressort Finition 1 ressort de fermeture
Type de produit charnière à ressort

Assistance technique