Charnière à ressort fermeture à ressort (27900) (Numéros de référence)

Charnière à ressort fermeture à ressort (27900)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Fermeture automatique

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27900-150501
27900-250501
27900-50501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1 Matériau principal Couleur principale F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

18.75 €

1 4 jours 10acier inoxydable A2naturel278028300.0498

19.33 €

1 4 jours 9aluminiumnaturel103021100.0213

12.94 €

1 4 jours 9acierzingué120012000.0494

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de fixation avec perçages B=Largeur 50 B1 30
D 5 D1 4 S 2
A=Longueur 50 Désignation Charnière À Ressort Finition 1 ressort de fermeture
Type de produit charnière à ressort

Assistance technique