Charnière en thermoplastique avec friction réglable (27858)

Charnière en thermoplastique avec friction réglable (27858)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Peuvent être vissées sur tous les éléments plans et profilés aluminium

· Les charnières peuvent être fixées dans une rainure à l'aide des broches-guides

· La friction peut être réglée en continu au moyen d'une vis d'arrêt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27858-56181800
27858-56181806
27858-56181808
27858-56232300
27858-56232308
27858-56232310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc A2=entraxe des alésages droite A3=Longueur de lame gauche A4=Longueur de lame droite F1
(N)
F2
(N)
Broches-guides pour rainure Poids (ERP)
(kg)

16.08 €

1 4 jours 5417.7517.752727400325-0.0542

16.08 €

1 4 jours 5417.7517.75272740032560.0543

16.08 €

1 4 jours 5417.7517.75272740032580.0541

17.61 €

1 4 jours 73.522.7522.7536.7536.75600425-0.0684

17.61 €

1 4 jours 73.522.7522.7536.7536.7560042580.0690

17.61 €

1 4 jours 73.522.7522.7536.7536.75600425100.0689

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à couple / à ressort B=Largeur(mm) 56 Matériau principal Thermoplastique
Matière de composant Acier inoxydable Couleur principale Noir Désignation Charnière
Type de produit Charnière avec friction réglable Finition 1 Avec friction réglable Type de fixation Avec perçages
PL Edelstahl Oui

Assistance technique