Amortisseur de rotation, avec (26330)

Amortisseur de rotation, avec (26330)
· Amortissement contrôlé des mouvements de rotation

· Élément de machine ne nécessitant pas d'entretien

· Ouverture et fermeture en douceur des petits capots, compartiments et tiroirs

· Prêts à installer

· Protection des composants sensibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26330-65010
26330-65011
26330-65020
26330-65021
26330-65022
26330-65032
26330-65042
26330-79030
26330-79031
26330-79032
26330-79040
26330-79041
26330-79042
26330-79050
26330-79051
26330-79052
26330-79060
26330-79061
26330-79062
26330-79070
26330-79071
26330-79072
26330-79080
26330-79081
26330-79082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Version 2 B=Largeur B1 D=diamètre D1 D3 H1 H2 H3 Finition 1 H=Hauteur Couple
(Nm)
D2=Alésage de fixation H4 Poids (ERP)
(kg)

51.28 €

1 4 jours Aavec perçage65564742.84.51.2591rotation vers la droite10.31±0.36-0.0472

51.28 €

1 4 jours Aavec perçage65564742.84.51.2591rotation vers la gauche10.31±0.36-0.0473

51.28 €

1 4 jours Aavec perçage65564742.84.51.2591rotation vers la droite10.32±0.36-0.0474

51.28 €

1 4 jours Aavec perçage65564742.84.51.2591rotation vers la gauche10.32±0.36-0.0467

39.79 €

1 4 jours Bcarré femelle65564742.84.51.258-rotation bi-directionnelle10.32±0.381.50.0452

39.79 €

1 4 jours Bcarré femelle65564742.84.51.258-rotation bi-directionnelle10.33±0.381.50.0449

39.79 €

1 4 jours Bcarré femelle65564742.84.51.258-rotation bi-directionnelle10.34±0.381.50.0435

62.25 €

1 4 jours Aavec perçage79685752.45.51.6111rotation vers la droite13.83±0.310-0.0967

62.25 €

1 4 jours Aavec perçage79685752.45.51.6111rotation vers la gauche13.83±0.310-0.0968

42.44 €

1 4 jours Bcarré femelle79685752.45.51.69-rotation bi-directionnelle13.83±0.31010.0847

62.25 €

1 4 jours Aavec perçage79685752.45.51.6111rotation vers la droite13.84±0.510-0.0969

62.25 €

1 4 jours Aavec perçage79685752.45.51.6111rotation vers la gauche13.84±0.510-0.0965

42.44 €

1 4 jours Bcarré femelle79685752.45.51.69-rotation bi-directionnelle13.84±0.51010.0853

62.25 €

1 4 jours Aavec perçage79685752.45.51.6111rotation vers la droite13.85±0.510-0.0967

62.25 €

1 4 jours Aavec perçage79685752.45.51.6111rotation vers la gauche13.85±0.510-0.0970

42.44 €

1 4 jours Bcarré femelle79685752.45.51.69-rotation bi-directionnelle13.85±0.51010.0846

64.18 €

1 4 jours Aavec perçage79685752.45.51.6111rotation vers la droite13.86±0.510-0.0961

64.18 €

1 4 jours Aavec perçage79685752.45.51.6111rotation vers la gauche13.86±0.510-0.0958

45.10 €

1 4 jours Bcarré femelle79685752.45.51.69-rotation bi-directionnelle13.86±0.51010.0849

64.18 €

1 4 jours Aavec perçage79685752.45.51.6111rotation vers la droite13.87±0.510-0.0972

64.17 €

1 4 jours Aavec perçage79685752.45.51.6111rotation vers la gauche13.87±0.510-0.0966

45.98 €

1 4 jours Bcarré femelle79685752.45.51.69-rotation bi-directionnelle13.87±0.51010.0855

64.17 €

1 4 jours Aavec perçage79685752.45.51.6111rotation vers la droite13.88±0.510-0.0968

64.17 €

1 4 jours Aavec perçage79685752.45.51.6111rotation vers la gauche13.88±0.510-0.0964

48.19 €

1 4 jours Bcarré femelle79685752.45.51.69-rotation bi-directionnelle13.88±0.51010.0854

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Désignation Amortisseur de rotation
Vitesse max. tr/min 50 Matière de composant plastique Cadence (cycles par minute) 12
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique