Ruban de précision (96382)

Ruban de précision (96382)
· Pour l'ajustement, l'alignement et le calage de pièces

· Pour le contrôle d'ajustements

· Pour le contrôle et le réglage de guidages, de rouleaux presseurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96382-0005
96382-0010
96382-0020
96382-0030
96382-0040
96382-0050
96382-0100
96382-0200
96382-0300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tol. d'épaisseur en
(mm)
S=Épaisseur Matière du corps de base Code acier Poids (ERP)
(kg)

94.01 €

1 4 jours ±0.0010.005Acier inoxydable1.43010.0291

78.49 €

1 4 jours ±0.0020.01Acier à ressort1.12740.0290

51.93 €

1 4 jours ±0.0020.02Acier à ressort1.12740.0300

19.83 €

1 4 jours ±0.0020.03Acier à ressort1.12740.0305

19.83 €

1 4 jours ±0.0030.04Acier à ressort1.12740.0314

19.83 €

1 4 jours ±0.0030.05Acier à ressort1.12740.0351

13.52 €

1 4 jours ±0.0040.1Acier à ressort1.12740.0450

13.52 €

1 4 jours ±0.0060.2Acier à ressort1.12740.0633

13.52 €

1 4 jours ±0.0070.3Acier à ressort1.12740.0836

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du ruban(mm) 12.7 Longueur(m) 2 Désignation Ruban de précision
L=Longueur(mm) 2000 RoHS Oui

Assistance technique