Rondelle entretoise rectifiée (07523)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07523-08003
07523-08005
07523-08008
07523-12001
07523-12003
07523-12005
07523-16001
07523-16003
07523-16005
07523-16105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
D2=Diamètre extérieur G=filetage / pour filetage Poids (ERP)
(kg)

14.13 €

1 4 jours 249324M80.0088

12.70 €

1 4 jours 249524M80.0149

13.19 €

1 4 jours 249824M80.0239

12.96 €

1 4 jours 4012.5140M120.0107

13.58 €

1 4 jours 4012.5340M120.0281

14.15 €

1 4 jours 4012.5540M120.0457

15.94 €

1 4 jours 5016.5150M160.0155

16.79 €

1 4 jours 5016.5350M160.0422

17.61 €

1 4 jours 5016.5550M160.0703

19.91 €

1 4 jours 6016.5560M160.1036

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit Matériau Acier Matériau principal Acier de traitement
Corps de finition de surface Bruni, extrémité trempée Désignation Rondelle entretoise Type de fixation Alésage
Type de produit Rondelle Finition 1 Rectifié RoHS Oui

Assistance technique