Entretoise, pour système de bridage multiple (41505)

Entretoise, pour système de bridage multiple (41505)
· Pour l'extension du déplacement latéral avec butées

· Fixation rapide et sûre grâce aux vis

· Pour système de bridage multiple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41505-12-05010
41505-12-05015
41505-12-05023
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur Poids (ERP)
(kg)

3.75 €

1 4 jours 100.0141

4.50 €

1 4 jours 150.0228

5.26 €

1 4 jours 230.0364

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface traité et rectifiée D=diamètre extérieur 18
D1 pour vis DIN 912 M6 Désignation Entretoise convient pour une largeur de système 50/72
Finition 1 pour dispositif de serrage multiple Finition 2 pour butée orientable RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique