Verin pneumatique, vérin normalisé DIN ISO 15552, double effet, filetage (12000)

Verin pneumatique, vérin normalisé DIN ISO 15552, double effet, filetage (12000)
· Double effet

· Amortisseur pneumatique, réglable des deux côtés

· Rainures de capteur en T pour la fixation des détecteurs de proximité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12000-032025
12000-032050
12000-032080
12000-032100
12000-032125
12000-032160
12000-032200
12000-032250
12000-040025
12000-040050
12000-040080
12000-040100
12000-040125
12000-040160
12000-040200
12000-040250
12000-050025
12000-050050
12000-050080
12000-050100
12000-050125
12000-050160
12000-050200
12000-050250
12000-063025
12000-063050
12000-063080
12000-063100
12000-063125
12000-063160
12000-063200
12000-063250
12000-080025
12000-080050
12000-080080
12000-080100
12000-080125
12000-080160
12000-080200
12000-080250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A A1 A2 B Ø de piston D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L4 P P1 P2 P3 Force de piston à 6 bars
(N)
Force de rappel à 6 bars
(N)
SW SW1 T T1 Course S Poids (ERP)
(kg)

129.24 €

1 4 jours 32.511.53.54732M10x1.251230M61452226188G1/89412.5-45839410216.55250.5633

130.82 €

1 4 jours 32.511.53.54732M10x1.251230M61702226188G1/811912.5-45839410216.55500.6212

146.76 €

1 4 jours 32.511.53.54732M10x1.251230M62002226188G1/814912.5-45839410216.55800.6842

134.05 €

1 4 jours 32.511.53.54732M10x1.251230M62202226188G1/816912.5-45839410216.551000.7196

135.64 €

1 4 jours 32.511.53.54732M10x1.251230M62452226188G1/819412.5-45839410216.551250.7900

137.90 €

1 4 jours 32.511.53.54732M10x1.251230M62802226188G1/822912.5-45839410216.551600.8600

140.44 €

1 4 jours 32.511.53.54732M10x1.251230M63202226188G1/826912.5-45839410216.552000.9500

143.56 €

1 4 jours 32.511.53.54732M10x1.251230M63702226188G1/831912.5-45839410216.552501.0600

145.88 €

1 4 jours 3812.57.55440M12x1.251635M616024302212G1/410214-716601132.516.54.5250.8805

147.83 €

1 4 jours 3812.57.55440M12x1.251635M618524302212G1/412714-716601132.516.54.5500.9614

150.31 €

1 4 jours 3812.57.55440M12x1.251635M621524302212G1/415714-716601132.516.54.5801.0600

151.88 €

1 4 jours 3812.57.55440M12x1.251635M623524302212G1/417714-716601132.516.54.51001.1200

154.06 €

1 4 jours 3812.57.55440M12x1.251635M626024302212G1/420214-716601132.516.54.51251.2080

156.89 €

1 4 jours 3812.57.55440M12x1.251635M629524302212G1/423714-716601132.516.54.51601.4330

160.12 €

1 4 jours 3812.57.55440M12x1.251635M633524302212G1/427714-716601132.516.54.52001.4500

172.83 €

1 4 jours 3812.57.55440M12x1.251635M638524302212G1/432714-716601132.516.54.52501.6200

167.90 €

1 4 jours 46.513.2556350M16x1.52040M8168323725.510.5G1/410314-1180939172.516.54.5251.3200

170.61 €

1 4 jours 46.513.2556350M16x1.52040M8193323725.510.5G1/412814-1180939172.516.54.5501.4200

173.98 €

1 4 jours 46.513.2556350M16x1.52040M8223323725.510.5G1/415814-1180939172.516.54.5801.5500

176.03 €

1 4 jours 46.513.2556350M16x1.52040M8243323725.510.5G1/417814-1180939172.516.54.51001.6400

178.88 €

1 4 jours 46.513.2556350M16x1.52040M8268323725.510.5G1/420314-1180939172.516.54.51251.7400

182.59 €

1 4 jours 46.513.2556350M16x1.52040M8303323725.510.5G1/423814-1180939172.516.54.51601.8900

187.05 €

1 4 jours 46.513.2556350M16x1.52040M8343323725.510.5G1/427814-1180939172.516.54.52002.0600

192.57 €

1 4 jours 46.513.2556350M16x1.52040M8393323725.510.5G1/432814-1180939172.516.54.52502.2700

197.11 €

1 4 jours 56.5897463M16x1.52045M81833237258.5G3/810620717751596172.516.54.5251.7500

200.13 €

1 4 jours 56.5897463M16x1.52045M82083237258.5G3/813120717751596172.516.54.5501.8900

203.88 €

1 4 jours 56.5897463M16x1.52045M82383237258.5G3/816120717751596172.516.54.5802.0000

206.34 €

1 4 jours 56.5897463M16x1.52045M82583237258.5G3/818120717751596172.516.54.51002.0900

209.57 €

1 4 jours 56.5897463M16x1.52045M82833237258.5G3/820620717751596172.516.54.51252.2000

211.91 €

1 4 jours 56.5897463M16x1.52045M83183237258.5G3/824120717751596172.516.54.51602.3500

218.79 €

1 4 jours 56.5897463M16x1.52045M83583237258.5G3/828120717751596172.516.54.52002.5300

224.94 €

1 4 jours 56.5897463M16x1.52045M84083237258.5G3/833120717751596172.516.54.52502.7600

260.78 €

1 4 jours 729.251493.580M20x1.52545M1019940463510G3/811618.56.52863258322417-252.8800

265.07 €

1 4 jours 729.251493.580M20x1.52545M1022440463510G3/814118.56.52863258322417-503.0400

270.19 €

1 4 jours 729.251493.580M20x1.52545M1025440463510G3/817118.56.52863258322417-803.2300

273.61 €

1 4 jours 729.251493.580M20x1.52545M1027440463510G3/819118.56.52863258322417-1003.3600

277.75 €

1 4 jours 729.251493.580M20x1.52545M1029940463510G3/821618.56.52863258322417-1253.5300

283.81 €

1 4 jours 729.251493.580M20x1.52545M1033440463510G3/825118.56.52863258322417-1603.7500

290.60 €

1 4 jours 729.251493.580M20x1.52545M1037440463510G3/829118.56.52863258322417-2004.0100

314.86 €

1 4 jours 729.251493.580M20x1.52545M1042440463510G3/834118.56.52863258322417-2504.3300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier de traitement DIN ISO DIN ISO 15552 Désignation verin pneumatique
L5 4 Matière du corps de base aluminium Finition 1 vérin normalisé
RoHS oui

Assistance technique